RFLD ON 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB-KB

Numer części
1270023
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
pmax [bar] 16
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 5
Typ złącza Kołnierz DIN
Rozmiar złącza 250
Wskaźnik zabrudzenia LZ=optyczny/elektryczny
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana C=zmiana klapy
Standard 0=brak
Inne funkcje DB=CI zg. z Mercedes-Benz

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych PL

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych EN

(0.98 MB)