VR 2.5 D.1 /-V-L24

Numer części
1275427
Do nadrzędnej grupy produktów
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Więcej informacji
Inne funkcje, CI L24=napięcie lampy 24V
Wersja D=optyczny/elektryczny
Ciśnienie reakcji 2,5
Materiał uszczelniający V=FPM (Viton)
pmax [bar] 40

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
VA Wskaźniki zanieczyszczenia
Broszura produktowa PL

(4.98 MB)

Filter Clogging Indicators
Broszura produktowa EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Broszura produktowa PL

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Broszura produktowa EN

(0.29 MB)