FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

Numer części
1275913
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
pmax [bar] 210
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 6
Typ złącza Kołnierz ISO
Rozmiar złącza 38
Wskaźnik zabrudzenia C=wyłącznik elektryczny
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana D=wtyczka grzybkowa zmiana
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista części zamiennych PL

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista części zamiennych EN

(1.34 MB)