MFM 95 SET XX W 4.0

Numer części
1280275
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
pmax [bar] 280
Typ złącza Bez złącza
Rozmiar złącza Bez złącza
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
MFM Inline Filter
Lista części zamiennych PL

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista części zamiennych PL

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista części zamiennych EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista części zamiennych PL

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista części zamiennych EN

(0.36 MB)