-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
pmax [bar] | 0,0 |
---|---|
Mata filtracyjna | P=papier |
Dokładność filtracji | 3 |
Typ złącza | Kołnierz DIN |
Rozmiar złącza | Rozmiar specjalny |
Wskaźnik zabrudzenia | W=brak otworu wskaźnika |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ELF Filtr napowietrzajacy
Lista części zamiennych
PL
(1.39 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista części zamiennych
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa
PL
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa
EN
(3.17 MB)