FLN BN/HC 250 D F 10 LZ 1.1 /-AV-A2.5-*

Numer części
1290712
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
pmax [bar] 25
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Wskaźnik zabrudzenia LZ=optyczny/elektryczny
Bocznik 3,5 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 1=zgodnie z DIN 24550
Inne funkcje A2,5=ciśnienie reakcji CI 2,5 bara

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista części zamiennych PL

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Lista części zamiennych EN

(0.83 MB)