-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 0,0 |
---|---|
Mata filtracyjna | SI=żel krzemionkowy |
Dokładność filtracji | 2 |
Typ złącza | Kołnierz DIN |
Rozmiar złącza | DIN 24557/T2 |
Wskaźnik zabrudzenia | W=brak otworu wskaźnika |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | RV0003=zawór kontrolny 0,003ba |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
BDE Breather Dryer
Lista części zamiennych
PL
(0 MB)
BDE Breather Dryer
Lista części zamiennych
EN
(0 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Broszura produktowa
EN
(0 MB)
BDE Osuszacz
Broszura produktowa
PL
(0.57 MB)
BDE Breather Dryer
Broszura produktowa
EN
(0.46 MB)