-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Mata filtracyjna | BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 10 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 1 1/4 cala |
Wskaźnik zabrudzenia | B=optyczny |
Bocznik | 7 barów |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista części zamiennych
PL
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista części zamiennych
EN
(0.83 MB)