-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 280 |
---|---|
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 10 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 1/2 cala |
Wskaźnik zabrudzenia | CD=elektryczny, NIEMIECKI |
Bocznik | 7 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | *PLEASE DELETE* |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
MFM Inline Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.81 MB)
MFM Inline Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista części zamiennych
PL
(0.36 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista części zamiennych
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Lista części zamiennych
PL
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Lista części zamiennych
EN
(0.36 MB)