NFD ON 2640 DAP 5 D 2.0 /-L220-A5-B6

Numer części
1303799
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
pmax [bar] 25
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 5
Typ złącza Kołnierz SAE
Rozmiar złącza 100
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Bocznik 6 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana A=1-szt. kulka zmiana
Standard 0=brak
Inne funkcje A5=ciśnienie reakcji CI 5 barów

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
NFD Change-Over Filter
Lista części zamiennych PL

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Lista części zamiennych EN

(2.85 MB)