MFM ON 55 O H 20 A 4.0 /-B7

Numer części
1306868
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
pmax [bar] 280
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 20
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 3/4 cala
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Bocznik 7 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
MFM Inline Filter
Lista części zamiennych PL

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista części zamiennych PL

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista części zamiennych EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista części zamiennych PL

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Lista części zamiennych EN

(0.36 MB)