-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Mata filtracyjna | BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 5 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 1 cal |
Wskaźnik zabrudzenia | BM=opt. z resetem ręcznym |
Bocznik | 3,5 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
MFX Inline Filter
Lista części zamiennych
PL
(0 MB)
MFX Inline Filter
Lista części zamiennych
EN
(0 MB)
MFX Inline Filter
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
MFX Inline Filter
Broszura produktowa
EN
(0 MB)