NFD ON 7840 DAP 10 D 2.0 /-L24

Numer części
1313221
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
pmax [bar] 25
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Kołnierz SAE
Rozmiar złącza 100
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Bocznik 3 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana A=1-szt. kulka zmiana
Standard 0=brak
Inne funkcje L24=napięcie lampy 24V

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
NFD Change-Over Filter
Lista części zamiennych PL

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Lista części zamiennych EN

(2.85 MB)