-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 0,0 |
---|---|
Mata filtracyjna | BN=Betamicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 3 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 1 1/2 cala |
Wskaźnik zabrudzenia | W=brak otworu wskaźnika |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | RV04=zawór kontrolny 0,4 bara |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ELF Filtr napowietrzajacy
Lista części zamiennych
PL
(1.39 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista części zamiennych
EN
(0.87 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa
PL
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa
EN
(3.17 MB)