LPF ON 55 E B 10 C 1.0 /-B7

Numer części
1322183
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
pmax [bar] 40
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wskaźnik zabrudzenia C=wyłącznik elektryczny
Bocznik 7 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
LPF Low Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista części zamiennych PL

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista części zamiennych EN

(0.9 MB)