-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Mata filtracyjna | *PLEASE DELETE* |
Dokładność filtracji | 10 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 1 1/4 cala |
Wskaźnik zabrudzenia | F=przekaźnik ciśnienia (ciśn. bezwgl.) |
Bocznik | 2,5 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | NR=zawór antykawitacyjny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa
PL
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa
EN
(5.25 MB)