FLND BN/HC 250 DDK 25 D 1.2 /-L24-A2.5*

Numer części
1323795
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
pmax [bar] 25
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 25
Typ złącza Kołnierz SAE
Rozmiar złącza 38
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Bocznik 3,5 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana D=wtyczka grzybkowa zmiana
Standard 0=brak
Inne funkcje A2,5=ciśnienie reakcji CI 2,5 bara

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych PL

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(1.37 MB)

FLND Filtr przepływowy z możliwością prz
Broszura produktowa PL

(0.53 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa EN

(0.52 MB)