-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 63 |
---|---|
Mata filtracyjna | W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej |
Dokładność filtracji | 25 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 3/4 cala |
Wskaźnik zabrudzenia | B=optyczny |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | D=wtyczka grzybkowa zmiana |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | A2,5=ciśnienie reakcji CI 2,5 bara |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych
PL
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych
EN
(1.37 MB)
FLND Filtr przepływowy z możliwością prz
Broszura produktowa
PL
(0.53 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa
EN
(0.52 MB)