-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 420 |
---|---|
Mata filtracyjna | BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 3 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 1 1/2 cala |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Bocznik | 6 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | L24=napięcie lampy 24V |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.66 MB)