FMND BN/HC 400 LDF 10 A 1.2 /-SFREE

Numer części
1325327
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
pmax [bar] 210
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana D=wtyczka grzybkowa zmiana
Standard 0=brak
Inne funkcje SFREE=antystatyczny

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista części zamiennych PL

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista części zamiennych EN

(1.34 MB)