FLND W/HC 40 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

Numer części
1325355
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
pmax [bar] 63
Mata filtracyjna W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej
Dokładność filtracji 25
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 cal
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Bocznik 7 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana D=wtyczka grzybkowa zmiana
Standard 0=brak
Inne funkcje L24=napięcie lampy 24V

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych PL

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(1.37 MB)

FLND Filtr przepływowy z możliwością prz
Broszura produktowa PL

(0.53 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa EN

(0.52 MB)