RFM ON 195 B D 10 A 2.0

Numer części
1325591
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
pmax [bar] 10
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 cal
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Bocznik 3 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista części zamiennych PL

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista części zamiennych EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista części zamiennych PL

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista części zamiennych EN

(1.3 MB)