DF ON 500 Q E 20 C 1.0 /-B6

Numer części
1326143
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
pmax [bar] 315
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 20
Typ złącza Port specjalny
Rozmiar złącza Rozmiar specjalny
Wskaźnik zabrudzenia C=wyłącznik elektryczny
Bocznik 6 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista części zamiennych PL

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista części zamiennych EN

(0.71 MB)