-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Mata filtracyjna | W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej |
Dokładność filtracji | 25 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 2 cale |
Wskaźnik zabrudzenia | A=bez CI (korek gwintowy) |
Bocznik | 6 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | W=do płynu HFA/HFC |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RF Return Line Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.81 MB)