-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 100 |
---|---|
Mata filtracyjna | W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej |
Dokładność filtracji | 100 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 1 cal |
Wskaźnik zabrudzenia | LZ=optyczny/elektryczny |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 1=zgodnie z DIN 24550 |
Inne funkcje | BO=CI zg. z BMW-Opel |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista części zamiennych
PL
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista części zamiennych
EN
(0.85 MB)