DFDK W 60 QLC 25 D 1.1 /-L24-A5

Numer części
1328525
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
pmax [bar] 315
Mata filtracyjna W=siatka druciana ze stali nierdzewnej
Dokładność filtracji 25
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 3/4 cala
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana L=kulka zmiana kształt L
Standard 0=brak
Inne funkcje A5=ciśnienie reakcji CI 5 barów

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(1.35 MB)