-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 250 |
---|---|
Mata filtracyjna | BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 10 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 3/4 cala |
Wskaźnik zabrudzenia | A=bez CI (korek gwintowy) |
Bocznik | 3,5 bar |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Zmiana | D=wtyczka grzybkowa zmiana |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista części zamiennych
PL
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista części zamiennych
EN
(1.34 MB)