-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 0,0 |
---|---|
Mata filtracyjna | P=papier |
Dokładność filtracji | 20 |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Rozmiar złącza | 1 1/4 cala |
Wskaźnik zabrudzenia | UE=manometr ujemny |
Bocznik | 0,2 bar |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista części zamiennych
PL
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista części zamiennych
EN
(0.61 MB)