LFNF BN/HC 40 I B 3 A 2.0 /-V

Numer części
1329800
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
pmax [bar] 100
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 3
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający V=FPM (Viton)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 1=zgodnie z DIN 24550
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista części zamiennych PL

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista części zamiennych EN

(0.85 MB)