NF ON 750 D K 5 BM 2.0

Numer części
1330013
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
pmax [bar] 25
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 5
Typ złącza Kołnierz SAE
Rozmiar złącza 40
Wskaźnik zabrudzenia BM=opt. z resetem ręcznym
Bocznik 3 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
NF Filtr sieciowy
Lista części zamiennych PL

(3.64 MB)

NF Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Broszura produktowa PL

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Broszura produktowa EN

(0.79 MB)