-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
pmax [bar] | 16 |
---|---|
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
Dokładność filtracji | 5 |
Typ złącza | Kołnierz DIN |
Rozmiar złącza | 150 |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Bocznik | 3 bar |
Materiał uszczelniający | V=FPM (Viton) |
Zmiana | A=1-szt. kulka zmiana |
Standard | 0=brak |
Inne funkcje | L24=napięcie lampy 24V |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych
PL
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych
EN
(0.98 MB)