-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Preferowane modele | Tak |
---|---|
Seria | FPU-1 |
Model | Standardowa konstrukcja |
Adapter G | Bez adaptera G |
Osłona ochronna | Osłona ochronna |
Typ osłony ochronnej | Plastik, czerwony, HYDAC |
Akcesoria FPU | Brak akcesoriów |
Maks. wyświetlenie manometru 1 | 400 |
Liczba manometrów | 1 |
Typ manometru 1 | Analogowy |
Jednostka manometru 1 | bar-psi |
Min. wyświetlenie manometru 1 | 0 |
Liczba reduktorów ciśnienia (PR) | 0,0 |
Liczba węży ładowania | 1 |
Typ węża | do butli azotu 200 barów ze złączem do W24.32x1/14 |
Zakres wskazań miernika | 0 ‑ 400 barów (‑ 5800 psi) |
Długość węża | 4 - 0 |