-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 2610170 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | UNF |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DW16Z-01-C-N-300 |
Rozmiar nom. | 16 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 10 - 20 |
Rodzina produktów | DW16Z |
Qmax zaworów [l/min] | 284 |
Gniazdo | FC16-S3 |
Typ regulacji | Bez regulacji |
Standard | Waga ciśnieniowa |
Różn. ciśnień sterowania [bar] | 20 |
Wersja | Brak |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
2610170 DW16Z 01 C N 300 EN
Informacja o produkcie
PL
(0 MB)
2610170 DW16Z 01 C N 300 EN
Informacja o produkcie
EN
(0 MB)