-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3010154 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | UNF |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | RV08A-01-C-V-15 |
Rozmiar nom. | 8 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 38 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 1 |
Rodzina produktów | RV08A |
Qmax zaworów [l/min] | 38 |
Gniazdo | FC08-2 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Zawór zwrotny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3010154 RV08A 01 C V 15 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.23 MB)
3010154 RV08A 01 C V 15 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.23 MB)
RV08A-01 Check Valve
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
RV08A-01 Check Valve
Broszura produktowa
EN
(0 MB)