-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3010165 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | UNF |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 420 |
Oznaczenie obiektu | RP16A-01-C-V-15-3 |
Rozmiar nom. | 16 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 150 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 1 |
Rodzina produktów | RP16A |
Qmax zaworów [l/min] | 150 |
Gniazdo | FC16-3 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Współczynnika pilota | 3 |
Zasada działania | Zawór zwrotny sterowany pilotem |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3010165 RP16A 01 C V 15 3 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.22 MB)
3010165 RP16A 01 C V 15 3 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.22 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Broszura produktowa
PL
(0.28 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Broszura produktowa
EN
(0.28 MB)