-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3014105 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | UNF |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | RV10A-01-C-N-70 (5,0 bar) |
Rozmiar nom. | 10 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 80 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 5 |
Rodzina produktów | RV10A |
Qmax zaworów [l/min] | 80 |
Gniazdo | FC10 -2 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Zasada działania | Zawór zwrotny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3014105 RV10A 01 C N 70 50 bar EN
Informacja o produkcie
PL
(0.21 MB)
3014105 RV10A 01 C N 70 50 bar EN
Informacja o produkcie
EN
(0.21 MB)
RV10A-01 Check Valve
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Broszura produktowa
EN
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Broszura branżowa
PL
(0 MB)
RV10A-01 Check Valve
Broszura branżowa
EN
(0 MB)