W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
| Product Features | |
|---|---|
| Zasada działania | Zawór zwrotny |
| Typ regulacji | Niedostępny |
| Gniazdo | FC16-2 |
| Qmax zaworów [l/min] | 165 |
| Rodzina produktów | RV16A |
| Ciśnienie zadziałania [bar] | 0,35 |
| Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 165 |
| Rozmiar nom. | 16 |
| Oznaczenie obiektu | RV16A-01-C-N-05 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
| Typ izolacji | UNF |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Numer części | 3015349 |
| Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.