-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3026464 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | RBE-R1/2-X-55 |
Rozmiar nom. | 10 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 75 |
Rodzina produktów | RBE-R1/2 |
Qmax zaworów [l/min] | 75 |
Gniazdo | 10520 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Zasada działania | Zawór odcinający węża |
Natężenie przepływu reakcyjne [l/min] | 55 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3026464 RBE R12 X 55 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.19 MB)
3026464 RBE R12 X 55 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.19 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Broszura produktowa
PL
(0.31 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Broszura produktowa
EN
(0.31 MB)