DFF ON 160 T E 20 A 1.1

Numer części
304164
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
pmax [bar] 420
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 20
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(0.66 MB)