MF BN 160 AUE 20 E 1.0

Numer części
304286
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
pmax [bar] 8
Mata filtracyjna BN=Betamicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 20
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Wskaźnik zabrudzenia E=manometr
Bocznik 2 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje 0=brak innych funkcji