-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3104412 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | UNF |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | RS08-01-C-N-4-500F300 |
Rozmiar nom. | 8 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 50 - 350 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 38 |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 50 - 350 |
Rodzina produktów | RS08 |
Qmax zaworów [l/min] | 38 |
Gniazdo | FC08-3 |
Typ regulacji | Narzędzie z nasadką uszczelniającą |
Współczynnika pilota | 4 |
Zasada działania | Zawór równoważący |
Ustawienie ciśnienia [bar] | 207 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3104412 RS08 01 C N 4 500F300 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.2 MB)
3104412 RS08 01 C N 4 500F300 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.2 MB)
RS08-01 Counterbalance valve
Broszura produktowa
PL
(0.38 MB)
RS08-01 Counterbalance valve
Broszura produktowa
EN
(0.38 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Broszura produktowa
PL
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Broszura produktowa
EN
(0.59 MB)