-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3107800 |
---|---|
Projekt | Montaż na kolektorze |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Inny |
Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DLHSD-01X-21/100 |
Rozmiar nom. | 6 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 30 - 100 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 30 - 350 |
Rodzina produktów | DLHSD |
Qmax zaworów [l/min] | 30 |
Gniazdo | ISO 4401-03-02-0-05 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Standard | Zawór ładowania akumulatora |
Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
Wersja | Różnica ciśnienia przełączania 21% |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Informacja o produkcie
PL
(0 MB)
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Informacja o produkcie
EN
(0 MB)
DLHSD DLHSR Zawór tłoczny hydroakumulatora
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Broszura produktowa
EN
(0 MB)