-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSK |
Wielkość nom. FSA/FSK | 176 |
Materiał, o-ring / tarcza uszczelniająca | FPM |
Uszczelka / o-ring | 0 |
Konstrukcja złącza wtykowego FSK | MPM (2+E) |
Funkcja przełączania FSK | Zestyk rozwierny (NC) |
Geometria rury | Owalny |
Materiał rury | PA |
Materiał, rama, FSK | Aluminium |
Dodatkowa funkcja (+ śruba banjo) | Bez |
Śruba mocująca FSK | M10 |
Płyta kontrastowa | Bez |
Nakrętka montażowa | Z (nakrętka moc.) |
Ochrona powierzchni | Stal, ocynkowana (śr. + nakrętka) |
Ciśnienie nominalne [bar] | 0,5 |
Ciśnienie nominalne [MPa] | 0,05 |
Konstrukcja złącza FSK | Prostokąt (MPM) |
Materiał, złącze, FSK | PA |
Punkty przełączania | 1SP |
Inne funkcje | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3128969 FSK 176 25O 10 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.14 MB)
3128969 FSK 176 25O 10 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(0 MB)
Operating manual FSK
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0 MB)
FSA/FSK/TS Wskaźnik poziomu Wskaźnik poziomu z sygnalizacją elektrycznąWyłącznik termiczny
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Broszura produktowa
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Broszura produktowa
EN
(0 MB)