-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Projekt | Kaseta |
---|---|
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Rozmiar nom. | 8 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 30 |
Ciśnienie zadziałania [bar] | 2 |
Rodzina produktów | ERVE08021 |
Qmax zaworów [l/min] | 30 |
Gniazdo | 08021 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Współczynnika pilota | 6 |
Zasada działania | Zawór zwrotny sterowany pilotem |
Model | Powłoka cynkowo-niklowa |
Dodatkowa funkcja | O-ring na suwaku sterującym |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Broszura produktowa
PL
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Broszura produktowa
EN
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Informacja o produkcie
PL
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Informacja o produkcie
EN
(0.46 MB)