RFD ON 1300 DAP 10 D 1.1 /-L110

Numer części
318775
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
pmax [bar] 25
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Kołnierz SAE
Rozmiar złącza 100
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Bocznik 3 bar
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana A=1-szt. kulka zmiana
Standard 0=brak
Inne funkcje L110=napięcie lampy 115V

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista części zamiennych PL

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista części zamiennych EN

(1.01 MB)