DF BH/HC 660 T F 10 D 1.0 /-L220

Numer części
319137
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
pmax [bar] 420
Mata filtracyjna BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie
Dokładność filtracji 10
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Bocznik KB=bez bocznika
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Zmiana 0=bez zmiany
Standard 0=brak
Inne funkcje L220=napięcie lampy 230V

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(0.66 MB)