-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3192646 |
---|---|
Projekt | Rurociąg |
Materiał uszczelniający | FKM |
Typ izolacji | Calowy |
Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DLHSR-01X-12/100 |
Rozmiar nom. | 6 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 60 - 250 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 30 - 350 |
Rodzina produktów | DLHSR |
Qmax zaworów [l/min] | 30 |
Gniazdo | Przyłącze liniowe |
Typ regulacji | Narzędzie |
Standard | Zawór ładowania akumulatora |
Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
Wersja | Różnica ciśnienia przełączania 12% |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DLHSD DLHSR Zawór tłoczny hydroakumulatora
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Broszura produktowa
EN
(0 MB)