-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3256329 |
---|---|
Projekt | Kaseta |
Materiał uszczelniający | NBR |
Typ izolacji | Metryczny |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Pmax [bar] | 350 |
Oznaczenie obiektu | DWM12121Z-21-C-N-13 |
Rozmiar nom. | 12 |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0.000000 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 5 - 14 |
Rodzina produktów | DWM12121Z |
Qmax zaworów [l/min] | 120 |
Gniazdo | 12121 |
Typ regulacji | Bez regulacji |
Standard | Waga ciśnieniowa |
Różn. ciśnień sterowania [bar] | 13 |
Wersja | Nietłumione, bez otworu odciążającego |
Dodatkowa funkcja | Brak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3256329 DWM12121Z 21 C N 13 EN
Informacja o produkcie
PL
(0.2 MB)
3256329 DWM12121Z 21 C N 13 EN
Informacja o produkcie
EN
(0.2 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Broszura produktowa
PL
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Broszura produktowa
EN
(0.5 MB)