-
Brak w magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Numer części | 3340776 |
---|---|
Oznaczenie obiektu | KHDF3-32-1114-18X-A |
Projekt | KHDF3 |
Wielkość nominalna DN | 25 |
Typ złącza | Złącze kołnierzowe |
Oznaczenie połączenia/kołnierza | Kołnierz SAE |
Materiał obudowy, zawór kulowy | Stal |
Kod materiału | Stal-stal-POM-FKM |
Ochrona powierzchni | Ocynkowana |
Wygląd dźwigni | Dźwignia wykorbiona |
Ciśnienie nominalne | 250 |
Ciśnienie nominalne | 25 |
Ciśnienie nominalne | 3600 |
Sterowanie | Dźwignia ręczna |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Otwory mocujące | Bez otworów mocujących |
Blokada | Bez blokady |
Monitoring pozycji przełączania | Bez monitoringu poz. przełączania |
Połączenie | Bez połączenia BV |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Informacja o produkcie
PL
(0.2 MB)
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Informacja o produkcie
EN
(0.2 MB)