-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dane techniczne
Ciecz | Do standardowych olejów mineralnych |
---|---|
Format kodu ISO | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Obudowa CS | CS1000, z wyświetlaczem |
Wersja hydrauliczna | Pompa, wlot stabilnego ciśnienia |
Napięcie zasilania, zespołu pompy i silnika | 230/400-50-3 265/460-60-3 |
Dane uzupełniające | Standard |
Gniazdko elektryczne | Wyjście analogowe (4–20mA) |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
3346467 CSM1320 2 1 WNX60O60 Z EN
Informacja o produkcie
PL
(0.25 MB)
3346467 CSM1320 2 1 WNX60O60 Z EN
Informacja o produkcie
EN
(0.25 MB)
Professional fluid monitoring
Broszura produktowa
PL
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Broszura produktowa
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Broszura produktowa
PL
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Broszura produktowa
EN
(0.8 MB)